JAJSGP1 December 2018 TLV1805
PRODUCTION DATA.
TLV1805 高電圧コンパレータは、広い電源電圧範囲、プッシュプル出力、レール・ツー・レール入力、小さい静止電流、シャットダウン機能、高速な出力応答を持ち合わせた独自の製品です。これらすべての特長から、このコンパレータはスマート・ダイオード・コントローラの逆電流保護、過電流検出、およびプッシュプル出力段を使用して P チャネルまたは N チャネル MOSFET スイッチのゲートを駆動する過電圧保護回路など、正または負の電圧レールでの検出を必要とするアプリケーションに適しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV1805 | SOT-23 (6) | 1.60mm×2.90mm |