JAJSVS4A May 2024 – November 2024 TLV1831 , TLV1832 , TLV1841 , TLV1842
PRODMIX
TLV183x および TLV184x は、最大 40V の動作電圧に対応する高速コンパレータです。このコンパレータは、プッシュプルおよびオープン ドレイン出力オプションを持つレール ツー レール入力を提供します。これらの特長と 65ns の伝搬遅延の組み合わせにより、このファミリは高速の電流センシングおよび電圧保護のアプリケーションに最適です。
すべてのデバイスにはパワーオン リセット (POR) 機能があり、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態になることを保証します。この電圧に達すると、出力が入力に応答するため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生するのを防止できます。
コンパレータにはプッシュプル出力段があり、立ち上がりと立ち下がりの出力応答に対称性が求められるアプリケーション向けに設計されています。TLV184x コンパレータにはオープン ドレイン出力段があるため、レベル遷移に適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
TLV1831、TLV1841 | SC-70 (5) | 2.00mm × 2.00mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
TLV1832、TLV1842 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
WSON (8) (プレビュー) | 2.00mm × 2.00mm | |
TLV1834、TLV1844 | SOT-23 (14) (プレビュー) | 4.20mm × 2.00mm |
WQFN (16) (プレビュー) | 3.00mm × 3.00mm |