JAJSME2A december 2022 – august 2023 TLV1851 , TLV1861
PRODMIX
TLV185x および TLV186x は、シングル、デュアル、クワッド・チャネル・オプションを備えたナノパワー 40V コンパレータ・ファミリです。このファミリには、フェイルセーフ (FS) 入力と、プッシュプルおよびオープン・ドレインの出力オプションがあります。これらの機能と、1.8V~40V の幅広い電源電圧範囲にわたるナノパワー動作により、このファミリは低消費電力の常時オン・システムでの電圧および温度監視などのハウスキーピング機能に最適です。
すべてのデバイスにパワーオン・リセット (POR) 機能が搭載され、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源投入時および電源切断時に誤った出力が発生されるのを防止できます。
入力はオーバー・ザ・レール機能を備えており、両方の入力が最大40 V の電源電圧を超えても正常に動作します。このため、このコンパレータは、比較可能な入力電圧の範囲を制限することなく、高電源電圧と低電源電圧の両方のシステムに適しています。同様に、内蔵の逆バッテリ保護機能により、電源ピンにバッテリが不適切に取り付けられた場合のコンパレータの損傷を防止します。
TLV185x コンパレータにはプッシュプル出力段があるのに対して、TLV186x コンパレータは、オープン・ドレイン出力段があるためレベル変換に適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV1851、TLV1861 | SOT-23 (5) | 1.60mm × 2.90mm |
TLV1852、TLV1862 | SOIC (8) (プレビュー) | 3.91mm × 4.90mm |
VSSOP (8) (プレビュー) | 3.00mm x 3.00mm | |
TLV1854、TLV1864 | SOIC (14) (プレビュー) | 3.91mm × 8.65mm |
TSSOP (14) (プレビュー) | 4.40mm × 5.00mm |