JAJSRI6A March 2024 – December 2024 TLV1871 , TLV1872
PRODMIX
TLV187x は、レール ツー レール入力、プッシュプル出力段を備え、入力側と出力側の電源が独立している 40V 高速コンパレータです。これらの特長と 65ns の伝搬遅延の組み合わせにより、このファミリはバイポーラのゼロクロス検出、クラス D オーディオ アンプ システム、レベル変換と伝搬遅延の対称性を必要とするその他のアプリケーションに最適です。
このデバイスは、パワーオン リセット (POR) 機能を搭載しており、電源電圧が最小値に達するまでの間、出力が入力に応答する前に、出力を既知の状態に維持するので、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生するのを防止できます。
TLV187x にはプッシュプル出力段があるため、立ち上がりと立ち下がりの出力応答に対称性が求められるアプリケーションに最適です。このデバイスは、入力電源と出力電源が独立しているため、より低い電圧の下流デバイスに対するレベル変換が可能です。