JAJSDQ2B April 2016 – August 2017 TLV2379 , TLV379 , TLV4379
PRODUCTION DATA.
TLV379ファミリのシングル、デュアル、クワッド・オペアンプは、コスト最適化された世代の低電圧microPowerアンプです。これらのアンプは最低1.8V (±0.9V)の電源電圧で動作し、チャネルごとに静止電流4µAと非常に消費電流が低いため、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに最適です。さらに、レール・ツー・レールの入出力能力があるため、TLV379ファミリは事実上あらゆる単一電源のアプリケーションに使用可能です。
TLV379 (シングル)は、5ピンのSC70およびSOT23と、8ピンのSOICパッケージで供給されます。TLV2379 (デュアル)は、8ピンのSOICパッケージで供給されます。TLV4379 (クワッド)は、14ピンのTSSOPパッケージで供給されます。どのバージョンも、-40℃~+125℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV379 | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm | |
TLV2379 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
TLV4379 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |