オープン・ドレイン出力オプション (TLV3011x)
プッシュプル出力オプション (TLV3012x)
迅速な応答時間:6μs
TLV3011 は低消費電力オープン・ドレイン出力のコンパレータです。TLV3012 はプッシュプル出力のコンパレータです。どちらのデバイスも、出力先が自由なオンチップ基準電圧を備えており、静止電流は 5μA (最大値) であり、入力同相範囲は電源レールの 200mV 外であり、1.8V~5.5V の単一電源で動作します。内蔵の 1.242V 直列基準電圧は 100ppm/℃以下の低ドリフトを実現しており、最大 10nF の容量性負荷で安定に動作し、最大 0.5mA (標準値) の出力電流を供給できます。
TLV3011B および TLV3012B の「B」バージョンには、パワー・オン・リセット (POR)、フェイルセーフ入力、内蔵ヒステリシスが追加されており、最小電源電圧は 1.65V と低く、最大静止電流は 3.1μA です。
このファミリは、省スペース設計向けの超小型 SOT23-6 パッケージと、基板面積をさらに節約できる SC-70 パッケージで供給されます。どちらのバージョンも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV3011、TLV3012、TLV3011B、TLV3012B | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
SC-70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
Changes from Revision B (June 2004) to Revision C (April 2023)
Changes from Revision A (May 2004) to Revision B (June 2004)