JAJSHP5A July 2019 – October 2019 TLV320ADC5140
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
特長 | TLV320ADC3140 | TLV320ADC5140 | TLV320ADC6140 |
---|---|---|---|
制御インターフェイス | I2C または SPI | ||
デジタル・オーディオ・シリアル・インターフェイス | TDM、I2S、左揃え (LJ) | ||
オーディオ・アナログ・チャネル | 4 | 4 | 4 |
デジタル PDM チャネル | 8 | 8 | 8 |
ダイナミック・レンジ・エンハンサ (DRE) | 使用不可 | 使用可能 | 使用可能 |
ダイナミック・レンジ (DRE 無効) | 106dB | 108dB | 113dB |
ダイナミック・レンジ (DRE 有効) | 使用不可 | 120dB | 123dB |
互換性 | ピン、パッケージ、制御レジスタ互換、互いにそのまま置き換え (ドロップイン) 可能 | ||
パッケージ | WQFN (RTW)、24 ピン、4.00mm × 4.00mm (0.5mm ピッチ) |