JAJSMF1G April 2006 – July 2021 TLV320AIC3106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLV320AIC3106 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 15mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。
TLV320AIC3106 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラム可能なフィルタを使用できるため、デジタルカメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV320AIC3106 | BGA MICROSTAR JUNIOR (80) | 5.00mm × 5.00mm |
VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |