JAJSMF1G April 2006 – July 2021 TLV320AIC3106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。
TLV320AIC3106 には、4 つの大電力出力ドライバと 3 つの完全差動出力ドライバが内蔵されています。大電力出力ドライバは、 AC カップリング・コンデンサを使用した最大 4 チャネルのシングルエンド 16Ω ヘッドホン、あるいはコンデンサレス出力構成のステレオ 16Ω ヘッドホンなど、さまざまな負荷構成を駆動できます。
ステレオ・オーディオ DAC は 8kHz ~ 96kHz のサンプリング・レートをサポートし、DAC パスにプログラマブル・デジタル・フィルタを備えており、3D、低音、高音、ミッドレンジ・エフェクト、スピーカ・イコライゼーション、 32kHz、44.1kHz、48kHz の各レートでのディエンファシスを実現します。ステレオ・オーディオ ADC は、8kHz ~ 96kHz のサンプリング・レートをサポートし、前段にプログラマブル・ゲイン・アンプまたは AGC が搭載され、低レベルのマイク入力に対して最大 59.5dB のアナログ・ゲインを実現します。TLV320AIC3106 は、アタック (8ms~1,408ms) とディケイ (0.05 秒 ~ 22.4 秒) の両方に対して非常に広範囲にわたるプログラマビリティを実現します。AGC 範囲が広いので、AGC を多くの種類のアプリケーションに合わせてチューニングできます。
アナログ信号処理とデジタル信号処理のどちらも必要ないバッテリ節約アプリケーションでは、デバイスを特別なアナログ信号パススルー・モードに設定できます。このモードでは、パススルー動作中にほとんどのデバイスがパワーダウンするため、消費電力が大幅に削減されます。
シリアル制御バスは SPI または I2C プロトコルをサポートし、シリアル・オーディオ・データ・バスは I2S、左 / 右揃え、DSP または TDM モードにプログラムできます。高度にプログラム可能な PLL が内蔵されており、柔軟なクロック生成ができ、512kHz~50MHz の広い範囲のMCLKから標準的なオーディオ速度のすべてをサポートしています。これには最も一般的な12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHz のシステム・クロックが含まれるように特に注意を払っています。
TLV320AIC3106 は、 2.7V~3.6V のアナログ電源、 1.65V~1.95V のデジタル・コア電源、 1.1V~3.6V のデジタル I/O 電源で動作します。このデバイスは 5mm × 5mm、80 ボールの MicroStar Junior™ BGA パッケージと、7mm × 7mm、48 ピンの QFN パッケージで供給されます。