JAJSCL1 October 2016 TLV2376 , TLV376 , TLV4376
PRODUCTION DATA.
TINA-TI™は、SPICEエンジンをベースにした単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション・プログラムです。TINA-TI™はTINA-TI™ソフトウェアの無料バージョンで、完全な機能を持ち、パッシブとアクティブ両方のモデルに加えて、マクロ・モデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TI™には従来型のDC、過渡、および周波数ドメインのSPICEによる分析と、追加の設計機能が搭載されています。
TINA-TI™はAnalog eLab Design Centerから無料でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな方法でフォーマットできる、広範な後処理機能を備えています。仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック・スタート・ツールを作成できます。
NOTE
これらのファイルを使用するには、TINAソフトウェア ( DesignSoft™製) またはTINA-TI™ソフトウェアがインストールされている必要があります。TINA-TI™フォルダから、無料のTINA-TI™ソフトウェアをダウンロードしてください。
TI Precision Designsは、TIの高精度アナログ・アプリケーションの専門家により作成されたアナログ・ソリューションで、多くの有用な回路に関して、動作理論、コンポーネント選択、シミュレーション、完全なPCB回路図とレイアウト、部品表、性能測定結果を提供します。TI Precision Designsは、www.ti.com/ww/en/analog/precision-designs/からオンラインで入手できます。
WEBENCH® Filter Designerは単純で強力な、使いやすいアクティブ・フィルタ設計プログラムです。WEBENCH® Filter Designerを使用すると、TIのベンダ・パートナーからのTI製オペアンプやパッシブ・コンポーネントを使用して、最適なフィルタ設計を作成できます。
WEBENCH® Filter Designerは、WEBENCH® Design CenterからWebベースのツールとして利用でき、包括的な複数段アクティブ・フィルタ・ソリューションをわずか数分で設計、最適化、シミュレーションできます。
関連資料については、以下を参照してください:
Table 2 に、クイック・アクセス・リンクの一覧を示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティ・リソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック・アクセスが含まれます。
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
DesignSoft is a trademark of DesignSoft, Inc.
e-trim, TINA-TI are trademarks of TI.
All other trademarks are the property of their respective owners.
すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。
静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.