JAJSFR4B October 2015 – July 2018 TLV62085
PRODUCTION DATA.
TLV62085は、高効率な小型ソリューション向けに最適化された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.5V~6.0Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で降圧変換を行うことを主眼としています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。
システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は10µF~150µF、さらにそれを超えるものも含む、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。 DCS-Control™アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのVSONパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV62085 | VSON (7) | 2.00mm×2.00mm |