JAJSDM3F November 2019 – November 2019 TLV62585
PRODUCTION DATA.
TLV62585は、高効率な小型ソリューション・サイズ向けに最適化された高周波数同期整流降圧コンバータです。このデバイスは最大3Aの出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時に、コンバータはスイッチング周波数が1.5MHz (標準値)のパルス幅変調(PWM)で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2μA未満に減少します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV62585RWT | QFN (12) | 2.00mm×2.00mm |
TLV62585DRL | SOT563 (6) | 1.60mm×1.60mm |
TLV62585PDRL |