JAJSKM5 November 2020 TLV6703-Q1
PRODUCTION DATA
TLV6703-Q1 高電圧コンパレータは 1.8V~18V の電源電圧範囲で動作します。400mV の基準電圧と定格 18V のオープン・ドレイン出力を内蔵する高精度のコンパレータにより、高精度の電圧検出を実現します。監視対象の電圧は、外付け抵抗を使用して設定することができます。
OUT ピンは、SENSE ピンの電圧が (VIT–) より低くなると LOW に駆動され、対応するスレッショルド (VIT+) より高い電圧に戻ると HIGH に復帰します。TLV6703-Q1 のコンパレータは、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。
TLV6703-Q1 はリードレス WSON-6 パッケージで供給され、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV6703-Q1 | WSON (6) | 1.50mm × 1.50mm |