TLV6703高電圧コンパレータは、1.8V~18Vの電源電圧範囲で動作します。400mVの基準電圧と定格18Vのオープン・ドレイン出力を内蔵する高精度のコンパレータにより、高精度の電圧検出を実現します。監視対象の電圧は、外付け抵抗を使用して設定することができます。
OUTピンは、SENSEピンの電圧が(VIT–)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VIT+)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TLV6703のコンパレータは、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。
TLV6703はThin SOT-23-6パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV6703 | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |