JAJSEJ7B January 2018 – July 2018 TLV6713
PRODUCTION DATA.
TLV6713高電圧コンパレータは、1.8V~36Vの電源電圧範囲で動作します。高精度コンパレータと400mVの基準電圧に加え、低電圧検出用に定格25Vのオープン・ドレイン出力を内蔵しています。監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。
SENSEピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとOUTがLOWになり、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。TLV6713のコンパレータにはノイズ除去のヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。
TLV6713はThin SOT-23-6パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV6713 | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |