DATA SHEET
TLV713 ポータブル機器向け、コンデンサ不要、フォールドバック電流制限付き 150mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- コンデンサあり/なしのどちらでも安定した動作
- フォールドバック過電流保護
- パッケージ
- 1mm × 1mm の 4 ピン X2SON
- 5ピンSOT-23
- 非常に低いドロップアウト: 150mAで230mV
- 精度: 1%
- 低いIQ: 50µA
- 入力電圧範囲: 1.4V~5.5V
- 固定出力電圧で利用可能: 1V~3.3V
- 高いPSRR: 1kHzにおいて65dB
- アクティブ出力放電(Pバージョンのみ)