Table 4. 注文情報(1)(2)
製品名 |
VO |
TLV713xx(x)Pyyyz |
xx(x) は公称出力電圧です。出力電圧の分解能が 100mV の場合、注文番号に 2 桁が使用されます。それ以外の場合は 3 桁が使用されます (例:28 = 2.8V、475 = 4.75V)。
Pはオプションです。Pの付いたデバイスは、アクティブ出力放電機能付きのLDOレギュレータを備えています。
YYYはパッケージ指定子です。
Zはパッケージ数量です。Rはリール(3000ピース)、Tはテープ(250ピース)を表します。 |
(1) 最新のパッケージと発注情報については、このデータシートの末尾にある「パッケージ・オプション」の付録を参照するか、
www.ti.comにあるデバイスの製品フォルダをご覧ください。
(2) 出力電圧は、1.0Vから3.3Vまで、50mV刻みで利用できます。詳細と在庫については、工場にお問い合わせください。