JAJSDK4A July 2017 – September 2018 TLV741P
PRODUCTION DATA.
COUT = 1 µF | ||
IOUT = 1 mA |
IOUT = 0 mA - 20 mA | VOUT = 3.3 V |
IOUT = 10 mA - 150 mA | VOUT = 3.3 V |
TLV74118P | ||
VIN = 2.3 V | VOUT = 1.8 V | CIN = 1 µF |
COUT = 10 µF | IOUT = 90 mA | TLV74118P
from design |
IOUT = 0 mA | ||
IOUT = 150 mA |
TLV74133P | ||
TLV74118P | IOUT = 150 mA | |
VIN = 3 V | VOUT = 1.8 V | CIN = COUT = 1 µF | ||
TPS74118P | No load | |||