JAJSDK4A July 2017 – September 2018 TLV741P
PRODUCTION DATA.
TLV741P低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)は、静止電流の低いデバイスで、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れており、消費電力の制限が厳しいアプリケーション向けです。このデバイスの標準精度は1%です。
TLV741Pは、小さな1µFの出力コンデンサで安定するよう設計されています。
TLV741Pは、デバイスの電源投入およびイネーブル時に、突入電流の制御を行います。TLV741Pは、入力電流を定義済みの上限値までに制限し、入力電源から大電流が流れ込むことを防止します。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。
TLV741Pは、標準のDBV (SOT-23)およびDQN (X2SON)パッケージで供給されます。TLV741Pにはアクティブ・プルダウン回路があり、出力負荷を迅速に放電します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TLV741P | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
X2SON (4) | 1.00mm×1.00mm |