JAJSSP2 May 2024 TLV771
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 7-1 summarizes the design requirements for Figure 7-1.
PARAMETER | VALUE |
---|---|
Input voltage range | 4.0V ± 5% |
Output voltage | 3.3V |
Output current | 100mA |
Maximum ambient temperature | 85°C |