JAJSSW2B September 2024 – April 2025 TLV774
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔVOUT | 出力電圧許容誤差 | 0.6V ≤ VOUT < 1.8V | -2.5 | 2.5 | % | ||
| 1.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V | -2 | 2 | |||||
| TJ = –40℃~85℃ | 0.6V ≤ VOUT < 1.2V | -3.33 | 3.33 | ||||
| 1.2V ≤ VOUT < 1.8V | -3 | 3 | |||||
| 1.8V ≤ VOUT < 2.5V | -2.75 | 2.75 | |||||
| 2.5V ≤ VOUT ≤ 3.3V | -2.5 | 2.5 | |||||
| ΔVOUT/ΔVIN | ライン レギュレーション | VIN = (VOUT(NOM) + 0.5V) ~ 5.5V | 0.01 | 0.1 | %/V | ||
| ΔVOUT/ΔIOUT | 負荷レギュレーション | IOUT = 1mA ~ 300mA | 85 | 110 | μV/mA | ||
| IGND | 静止グランド電流 | IOUT = 0mA、TJ = –40°C ~ 85°C | VEN = VIN = 1.6V | 76 | µA | ||
| VEN = VIN = 4V | 89 | ||||||
| VEN = VIN = 5.5V | 98 | 141 | |||||
| ISHDN | シャットダウン グランド電流 | VEN < VEN(LOW)、VIN = 5.5V、TJ = –40 °C ~ 85 °C | 0.01 | 2 | µA | ||
| VDO | ドロップアウト電圧 |
IOUT = 300mA、 VIN = VOUT(NOM) |
1.2V ≤ VOUT < 1.8V(1)(2) | 265 | mV | ||
| 1.8V ≤ VOUT < 2.5V | 170 | ||||||
| 2.5V ≤ VOUT < 2.8V | 125 | ||||||
| 2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V | 100 | 145 | |||||
| IOUT = 300mA、 VIN = VOUT(NOM)、 TJ = –40 °C ~ 85 °C |
1.2V ≤ VOUT < 1.8V(1)(2) | 310 | |||||
| 1.8V ≤ VOUT < 2.5V | 200 | ||||||
| 2.5V ≤ VOUT < 2.8V | 150 | ||||||
| 2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V | 165 | ||||||
| ICL | 出力電流制限 | VOUT = 0.9 x VOUT(NOM)、TJ = –40 °C ~ 85 °C | 350 | 800 | mA | ||
| ISC | 回路短絡時の電流制限 | VOUT = 0V | 73 | mA | |||
| PSRR | 電源除去比 | IOUT = 150mA、 VIN = VOUT + 1.0V |
f = 1kHz | 60 | dB | ||
| f = 100kHz | 56 | ||||||
| f = 1MHz | 45 | ||||||
| VN | 出力ノイズ電圧 | BW = 10Hz ~ 100kHz、IOUT = 50mA | 75 x Vout | μVRMS | |||
| RPULLDOWN | 出力自動放電プルダウン抵抗 | VEN < VEN(LOW) (出力無効化)、VIN = 3.3V | 135 | Ω | |||
| TSD | サーマル シャットダウン | TJ 立ち上がり | 160 | ℃ | |||
| TJ 立ち下がり | 140 | ||||||
| VEN(LOW) | Low 入力スレッショルド | 出力がディセーブルになるまで VEN が立ち下がり、TJ = –40°C ~ 85°C | 0.3 | V | |||
| VEN(HI) | High 入力スレッショルド | 出力がイネーブルになるまで VEN が立ち上がり、TJ = –40°C ~ 85°C | 0.9 | V | |||
| IEN | EN の入力リーク電流 | VEN = 5.5V、VIN = 5.5V | 0.01 | 1 | µA | ||