TLV803E、TLV809E、TLV810E は、TLV803、TLV853、TLV809、LM809、TPS3809、TLV810 を改良した代替品です。TLV80xE および TLV81xE は、小さい静止電流 IQ、高い精度、広い温度範囲、低いパワーオン・リセット電圧 (VPOR) を備えており、システムの安定性を高めます。
TLV80xE および TLV81xE ファミリは、VDD 電圧レベルを監視する低 IQ (標準値 250nA、最大値 1µA) の電圧監視回路 (リセット IC) です。これらのデバイスは、出荷時にプログラムされた下降時のスレッショルド電圧 VIT– を電源電圧 VDD が下回ると、リセット信号を出力します。このリセット出力は、VDD 電圧が上昇時の電圧スレッショルド (VIT+) を上回った後、固定のリセット遅延時間 tD の間 LOW に維持されます。上昇時の電圧スレッショルドは、下降時のスレッショルド電圧 (VIT-) にヒステリシス
(VHYS) を加えたものです。
VDD ピンの高速な過渡変動を無視するために、これらのデバイスにはグリッチ耐性が組み込まれています。これらの電圧監視 IC は、IQ が小さく精度が高い (±0.5%、標準値) ため、低消費電力および携帯型アプリケーションでの使用に理想的です。TLV80xE および TLV81xE デバイスは、最低 VPOR = 0.7V までの電源電圧で、定義された出力ロジック状態を保つことが規定されています。TLV80xE および TLV81xE デバイスは業界標準の 3 ピン SOT23 (DBZ) パッケージ、SC70 (DCK) パッケージおよび非常に小型の X2SON (DPW) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV803E、TLV809E、TLV810E | SOT-23 (3) | 2.90mm×1.30mm |
SC-70 (3) | 2.00mm × 1.25mm | |
X2SON (5) | 0.8mm × 0.8mm |
Changes from Revision I (Feb 2021) to Revision J (May 2021)
Changes from Revision H (December 2020) to Revision I (February 2021)
Changes from Revision G (October 2020) to Revision H (December 2020)
Changes from Revision F (June 2020) to Revision G (October 2020)
Changes from Revision E (April 2020) to Revision F (June 2020)
Changes from Revision D (February 2020) to Revision E (April 2020)
Changes from Revision C (November 2019) to Revision D (February 2020)
Changes from Revision B (July 2019) to Revision C (November 2019)
Changes from Revision A (June 2019) to Revision B (July 2019)
Changes from Revision * (August 2018) to Revision A (June 2019)
Figure 5-1 shows the device naming nomenclature to compare the difference device variants. See Table 12-1 for a more detailed explanation.