JAJSCK4A October 2016 – November 2016 TLV8811 , TLV8812
PRODUCTION DATA.
TLV8811 (シングル)およびTLV8812 (デュアル)ファミリの高精度、超低消費電力オペアンプは、ワイヤレス機器および低消費電力の有線機器における、コスト最適化された「常時オン」のセンシング・アプリケーションに理想的です。425nAの静止電流からの6kHz帯域幅、および500µV未満にトリムされたオフセット電圧により、TLV881xアンプはCOガス検出器や携帯用電子機器など、バッテリ動作時間が重要な機器において、高精度の実現と同時に消費電力を最小化できます。これらのオペアンプにはCMOS入力段があり、フェムトアンペアのバイアス電流が可能なため、ソース・インピーダンスの高いセンシング・アプリケーションに影響を及ぼすようなIBIASおよびIOSエラーを減らすことができます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、無線送信機、タグ・リーダーなどから発生する不要なRF信号への感度が低くなります。
TLV8811 (シングル)およびTLV8812 (デュアル)チャネル・バージョンは、それぞれ業界標準の5ピンのSOT-23および8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TLV8811 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
TLV8812 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
型番 | チャネル | 消費電流 (チャネルごとの標準値) |
オフセット 電圧 (25℃での最大値) |
---|---|---|---|
LPV811 | 1 | 450nA | 370µV |
LPV812 | 2 | 425nA | 300µV |
TLV8811 | 1 | 450nA | 550µV |
TLV8812 | 2 | 425nA | 500µV |