代替のシングル・ピン配置 (TLV90x0)
TLV902x および TLV903x は、のデュアル / クワッド・チャネル・コンパレータのファミリです。このファミリは、低い入力オフセット電圧、フォルト・トレラント入力、および優れた速度と電力の組み合わせ (100ns の伝搬遅延時間とチャネルあたりわずか 18μA の静止消費電流) を実現しています。
また、このファミリは、パワーオン・リセット (POR) 機能の搭載により、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態の範囲内にあることが保証されるため、システムの電源投入時および電源切断時の出力過渡応答を防止できます。
これらのコンパレータは、出力位相反転なし、損傷なしで最大 6V まで印加可能なフォルト・トレラント入力も備えています。このことにより、このファミリのコンパレータは、過酷でノイズの多い環境での高精度電圧監視向けの設計になっています。
TLV902x は、電源電圧を下回ったり上回ったりできるオープン・ドレイン出力を備えており、低電圧ロジック・トランスレータに適しています。
TLV903x は、LED または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行う際にミリアンペア単位の電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。
TLV90x0 と TLV90x1 は、シングル・デバイスの代替ピン配置です。
このファミリは産業用温度範囲 -40℃~+125℃ で動作が規定されており、標準のリード付きおよびリードレス・パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV90x0、 | SC-70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |
SOT-23 (5) | 1.60mm × 2.90mm | |
TLV9022、 TLV9032 (デュアル) | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) (プレビュー) | 2.00mm × 2.00mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
TLV9024、 TLV9034 (クワッド) | SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT-23 (14) | 4.20mm × 2.00mm | |
WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |