JAJSJA5G June 2020 – February 2025 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034
PRODMIX
TLV902x および TLV903x デバイスは、デュアル チャネルのマイクロパワー コンパレータで、オープン ドレイン出力またはプッシュプル出力を搭載し、入力オフセット電圧が低いです。TLV902x および TLV903x は、携帯用、車載用、産業用のアプリケーション向けに設計されており、チャネルあたりの消費電力がわずか 16µA で、最低 1.65V で動作します。内部パワーオン リセット回路により、電源オンおよび電源オフ時に出力を既知の状態に維持します。また、フェイルセーフ入力により、損傷や誤出力を起こさずに入力過渡電圧に耐えることができます。