JAJSJA5F june 2020 – march 2023 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | ||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 1.8V および 5Vx | -1.5 | ±0.3 | 1.5 | mV |
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ | -2 | 2 | ||
dVIO/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ | ±0.5 | μV/℃ | ||
電源 | ||||||
IQ | 静止電流 (コンパレータ 1 個あたり) | VS = 1.8V および 5V、無負荷、出力 Low | 16 | 30 | μA | |
IQ | 静止電流 (コンパレータ 1 個あたり) | VS = 1.8V および 5V、無負荷、出力 Low、TA = -40℃~+125℃ | 35 | |||
PSRR | 電源除去比 | VS = 1.8V~5V、TA = -40℃~+125℃、(プッシュプル版) | 75 | 95 | dB | |
PSRR | 電源除去比 | VS = 1.8V~5V、TA = -40℃~+125℃ (オープン・ドレイン版) | 80 | 95 | dB | |
入力バイアス電流 | ||||||
IB | 入力バイアス電流 | VCM = VS/2 | 5 | pA | ||
IOS | 入力オフセット電流 | VCM = VS/2 | 1 | pA | ||
入力容量 | ||||||
CID | 入力容量、差動 | VCM = VS/2 | 2 | pF | ||
CIC | 入力容量、同相 | VCM = VS/2 | 3 | pF | ||
入力電圧範囲 | ||||||
VCM-Range | 同相電圧範囲 | VS = 1.8V および 5V、TA = -40℃~+125℃ | (V-) - 0.2 | (V+) + 0.2 | V | |
CMRR | 同相信号除去比 | VS = 5V、(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.2V、TA = -40℃~+125℃ | 60 | 70 | dB | |
CMRR | 同相信号除去比 | VS = 1.8V、(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.2V、TA = -40℃~+125℃ | 50 | 60 | dB | |
開ループ・ゲイン | ||||||
AVD | 大信号差動電圧増幅 | オープン・ドレイン版のみ | 50 | 200 | V/mV | |
出力 | ||||||
VOL | (V-) からの電圧スイング | ISINK = 4mA、TA = 25℃ | 75 | 125 | mV | |
VOL | (V-) からの電圧スイング | ISINK = 4mA、TA = -40℃~+125℃ | 175 | mV | ||
VOH | (V+) からの電圧スイング | ISOURCE = 4mA、TA = 25℃ (プッシュプルのみ) | 75 | 125 | mV | |
VOH | (V+) からの電圧スイング | ISOURCE = 4mA、TA = -40℃~+125℃ (プッシュプルのみ) | 175 | mV | ||
ILKG | オープン・ドレイン出力リーク電流 | VPULLUP = (V+)、TA = 25℃ (オープン・ドレインのみ) | 100 | pA | ||
ISC | 短絡電流 | VS = 5V、シンク | 90 | 100 | mA | |
ISC | 短絡電流 | VS = 5V、ソース (プッシュプルのみ) | 90 | 100 | mA |