JAJSJA5F june 2020 – march 2023 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034
PRODMIX
図 8-5 に示すように、ヒステリシス付きの非反転コンパ レータには、反転入力側に 2 つの抵抗ネットワークと 1 つのリファレンス電圧 (VREF) が必要です。
出力が "High" と "Low" のときの等価抵抗ネットワークを 図 8-6に示します。
VIN が VREF を下回ると、出力は "Low" になります。出力が "Low" から "High" に切り替わるには、VIN が VIN1 のスレッショルドよりも高くなる必要があります。式 4 を使用して VIN1 を計算します。
VIN が VREF を上回ると、出力は "High" になります。コンパレータが "Low" 状態に戻るには、VIN が VIN2 よりも低下する必要があります。式 5 を使用して、VIN2 を計算します。
式 6 に示すように、この回路のヒステリシスは VIN1 と VIN2 の差です。
詳細については、アプリケーション・ノート SNOA997 「ヒステリシス回路付き反転コンパレータ」および SBOA313 「ヒステリシス回路付き非反転コンパレータ」を参照してください。