JAJSJA5G June 2020 – February 2025 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034
PRODMIX
TLV902x および TLV903x は、のシングル、デュアル、 クワッド チャネル コンパレータのファミリです。このファミリは、低い入力オフセット電圧、耐故障性入力、および優れた速度対電力の組み合わせを実現しています。ファミリの伝搬遅延時間は 100ns で、静止消費電流はチャネルあたりわずか 18μAです。
また、ファミリにはパワーオン リセット (POR) 機能もあり、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態になることを保証します。これにより、システムの電源オンおよび電源オフ時の出力過渡電圧を防止できます。
これらのコンパレータは、損傷なし、出力位相反転なしで最大 6V まで印加可能なフォルト トレラント入力も備えています。このファミリのコンパレータは、過酷でノイズの多い環境での高精度電圧監視に最適な設計になっています。
TLV902x は、電源電圧未満または電源電圧を超えてプルアップできるオープン ドレイン出力を備えています。これらのデバイスは、低電圧ロジック シフタ向けに設計されています。
TLV903x は、LED または MOSFET ゲートの容量性負荷の駆動を行う際にミリアンペア単位の電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。
TLV90x0 と TLV90x1 は、シングル デバイスの代替ピン配置です。
このファミリは産業用温度範囲 -40℃~+125℃ で動作が規定されており、標準のリード付きおよびリードレス パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
TLV90x0、 |
SC-70 (5) | 1.25 mm × 2.00mm |
SOT-23 (5) | 1.60 mm × 2.90mm | |
TLV9022、 TLV9032 (デュアル) |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) |
2.00mm × 2.00mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
TLV9024、 TLV9034 (クワッド) |
SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT-23 (14) | 4.20 mm × 2.00mm | |
WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm | |
X2QFN (14) (プレビュー) |
2.00mm × 2.00mm |