JAJSJA8E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
TLV902x-Q1 および TLV903x-Q1 デバイスは、デュアル チャネルのマイクロパワー コンパレータで、オープン ドレイン出力またはプッシュプル出力を搭載し、入力オフセット電圧が低いです。TLV902x-Q1 および TLV903x-Q1 は、携帯用、車載用、産業用のアプリケーション向けに設計されており、チャネルあたりの消費電力がわずか 16µA で、最低 1.65V で動作します。内部パワーオン リセット回路により、電源オンおよび電源オフ時に出力を既知の状態に維持します。また、フェイルセーフ入力により、損傷や誤出力を起こさずに入力過渡電圧に耐えることができます。