JAJSJA8E June 2020 – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1
PRODMIX
出力エッジが高速であるため、電源リンギングおよび誤トリガや発振を防止するために、電源ピンにバイパス コンデンサを接続することが重要です。VCC ピンとグランド ピンの間に低 ESR の 0.1µF セラミック バイパス コンデンサを直接接続し、それぞれのデバイスで電源を直接バイパスします。 出力遷移時間中に、特にプッシュプル出力デバイスの場合、狭いピーク電流が流れます。これらの狭いパルスにより、バイパスされない電源ラインや品質の低いグランドにリンギングが発生する可能性があり、これが入力電圧範囲に影響を与えて、不正確な比較や発振を引き起こす場合があります。
デバイスには、「分割」電源 (V+、V- & GND) または「単一」電源 (V+ および GND) から電力を供給できます (V- ピンに GND を印加)。
いずれのタイプについても、入力信号を規定の入力範囲内 (V+ と V- の間) に維持する必要があります。
「分割」電源では、出力は (GND ではなく) V- の電位まで「Low」になる (VOL になる) ことに注意してください。