JAJSJA5F june 2020 – march 2023 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | ||||||
TPD-HL | 伝搬遅延時間、High から Low | VID = -100mV、入力の中間点から出力の中間点までの遅延 (RP = 2.5kΩ、オープン・ドレインのみ) | 100 | ns | ||
TPD-LH | 伝搬遅延時間、Low から High | VID = 100mV、入力の中間点から出力の中間点までの遅延 (プッシュプルのみ) | 115 | ns | ||
TPD-LH | 伝搬遅延時間、Low から High | VID = 100mV、入力の中間点から出力の中間点までの遅延 (RP = 2.5kΩ、オープン・ドレインのみ) | 150 | ns | ||
TFALL | 5V の出力立ち下がり時間、80% から 20% | VID = -100mV |
3 | ns | ||
TRISE | 5V の出力立ち上がり時間、20% から 80% | VID = 100mV 、プッシュプルのみ | 3 | ns | ||
FTOGGLE | 5V、トグル周波数 | VID = 100mV (RP = 2.5kΩ、オープン・ドレインのみ) | 3 | MHz | ||
パワーオン時間 | ||||||
PON | パワーオン時間 | VS = 1.8V および 5V、VCM = (V-)、VID = -0.1V、VPULL-UP = VS/2、VS/2 から VOUT = 0.1 × VS/2 までの遅延 (RP = 2.5kΩ、オープン・ドレインのみ) | 30 | μs |