DATA SHEET
TLV904x 1.2V 超低電圧、10µA マイクロパワー RRIO アンプ電力の制約が厳しいアプリケーション向け
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- コスト最適化アプリケーション向け低消費電力 CMOS アンプ
- 最低 1.2V の電源電圧で動作
- 低い入力バイアス電流:標準値 1pA 、最大値 12pA
- 低い静止電流:10µA/Ch
- 0.1Hz~10Hz で 6.5µVp-p の低い積分ノイズ
- レール・ツー・レール入出力
- 高い GB 積:350kHz
- 熱ノイズ・フロア:64nV/√Hz
- 低い入力オフセット電圧:±0.6mV
- ユニティ・ゲイン安定
- 100pF の負荷容量を確実に駆動
- 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
- 広い動作温度範囲:-40℃~125℃