JAJSUS9A June 2024 – August 2024 TLV9044-Q1
PRODMIX
低消費電力 TLV904x-Q1 ファミリには、レール ツー レールの入出力スイングが可能なシングル、デュアル、クワッド チャネルの超低電圧 (1.2V~5.5V) オペアンプが含まれます。TLV904x-Q1 は、低い静止電流 (10µA、標準値) と最小 1.2V。これらのデバイスは、、電力とスペースの制約が厳しいアプリケーション向けに、コスト効率を上げるよう設計されています。
TLV904x-Q1 ファミリは堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプには、RFI および EMI 除去フィルタ、ユニティ ゲイン安定、入力オーバードライブ状態で位相反転がない、という特長があります。また、350kHz のゲイン帯域幅と 100pF の高い容量性負荷駆動という優れた AC 性能を備えており、性能向上および消費電力低減を可能にします。
部品番号(1) | チャネル数 | パッケージ | パッケージ サイズ (4) |
---|---|---|---|
TLV9041-Q1(2) | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.80mm |
DCK (SC70、5) | 2.00mm × 2.10mm | ||
TLV9042-Q1(2) | デュアル | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00mm |
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 4.90mm | ||
PW (TSSOP、8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
TLV9044-Q1 | クワッド | D (SOIC、14)(3) | 8.65mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.40mm | ||
DYY (SOT-23、14) (3) | 4.20mm × 3.26mm |