低消費電力 TLV904x ファミリには、レール・ツー・レールの入出力スイングが可能な、シングル (TLV9041)、デュアル (TLV9042)、クワッド (TLV9044) チャネルの超低電圧 (1.2V~5.5V) オペアンプがあります。TLV904x は、低い静止電流 (10µA、標準値) と最小 1.2V の電源電圧で動作可能であることから、1.5V のコイン型電池アプリケーションに対応できる、業界でも数少ないアンプの 1 つです。シャットダウン・モード (TLV9041S、TLV9042S、TLV9044S) を使えば、消費電力をさらに削減できます。このモードでは、アンプをオフにして標準消費電流 150nA 未満のスタンバイ・モードに移行できます。これらのデバイスは、バッテリ駆動の IoT デバイス、ウェアラブル電子機器、低電圧での動作が重要なパーソナル電子機器など、電力とスペースの制約が厳しいアプリケーション向けに、コスト効率の優れたアンプ・ソリューションを提供します。
TLV904x ファミリは堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプには、RFI および EMI 除去フィルタ、ユニティ・ゲイン安定、入力オーバードライブ状態で位相反転がない、という特長があります。また、350kHz のゲイン帯域幅と 100pF の高い容量性負荷駆動という優れた AC 性能を備えており、性能向上および消費電力低減を可能にします。
すべてのチャネル・バリアント (シングル、デュアル、クワッド) が、X2QFN や WSON など省スペースのマイクロサイズ・パッケージと、SOIC、VSSOP、TSSOP、SOT-23 などの業界標準パッケージで供給されます。
部品番号(1)(2) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV9041 | SOT-23 (5) | 1.60mm × 2.90mm |
SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm | |
X2SON (5) | 0.80mm × 0.80mm | |
TLV9041S | SOT-23 (6) | 1.60mm × 2.90mm |
TLV9042 | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
TLV9042S | X2QFN (10) | 1.50mm × 2.00mm |
TLV9044 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm |
Changes from Revision F (February 2022) to Revision G (March 2022)
Changes from Revision E (August 2021) to Revision F (February 2022)
Changes from Revision D (August 2021) to Revision E (August 2021)