JAJSFE9J August 2018 – February 2024 TLV9051 , TLV9052 , TLV9054
PRODUCTION DATA
TLV9051、TLV9052、TLV9054 デバイスは、それぞれシングル、デュアル、クワッドのオペアンプです。これらのデバイスは、1.8V~6.0V の低電圧で動作するよう設計されています。入力と出力は、非常に高いスルーレートでレール ツー レールで動作できます。これらのデバイスは、コストが制限され、低電圧動作、高いスルー レート、小さい静止電流が要求されるアプリケーションに理想的です。TLV905x ファミリの容量性負荷の駆動能力は 150pF であり、抵抗性のオープン ループ出力インピーダンスにより、非常に大きな容量性負荷でも簡単に安定化できます。
TLV905xS デバイスにはシャットダウン モードがあり、アンプの電源をオフにしてスタンバイ モードに移行すると、標準消費電流は 1µA 未満になります。
TLV905x ファミリのデバイスはユニティ ゲイン安定で、RFI および EMI フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況でも位相反転が発生しないため、簡単に使用できます。
部品番号 (1) | チャネル数 | パッケージ (2) | パッケージ サイズ(4) |
---|---|---|---|
TLV9051 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | ||
DRL (SOT553、5)(3) | 1.6mm × 1.6mm | ||
DPW (X2SON、5) | 0.8mm × 0.8mm | ||
TLV9051S | シングル、シャットダウン | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm |
TLV9052 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
PW (TSSOP、8) | 3.mm × 6.4mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | ||
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 2.8mm | ||
DSG (WSON、8) | 2mm × 2mm | ||
TLV9052S | デュアル、シャットダウン | DGS (VSSOP、10) | 3mm × 4.9mm |
RUG (X2QFN、10) | 1.5mm × 2mm | ||
TLV9054 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | ||
RUC (WQFN、14) | 2mm × 2mm | ||
RTE (WQFN、16) | 3mm × 3mm | ||
TLV9054S | クワッド、シャットダウン | RTE (WQFN、16) | 3mm × 3mm |