JAJSTB3B February 2024 – May 2024 TLV9051-Q1 , TLV9052-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLV9051-Q1、TLV9052-Q1、TLV9054-Q1 デバイスは、それぞれシングル、デュアル、クワッドのオペアンプです。これらのデバイスは 1.8V~6.0V の低電圧で動作するよう設計されています。入力と出力は、非常に高いスルー レートでレール ツー レール動作が可能です。これらのデバイスは、コストが制限され、低電圧動作、高いスルー レート、小さい静止電流が要求されるアプリケーションに理想的です。TLV905x-Q1 ファミリの容量性負荷の駆動能力は 150pF であり、オープン ループ出力インピーダンスが抵抗性なので、はるかに大きな容量性負荷についても容易に安定化できます。
TLV905x-Q1 ファミリのデバイスはユニティ ゲイン安定で、RFI および EMI フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況でも位相反転が発生しないため、簡単に使用できます。
部品番号 (1) | チャネル数 | パッケージ | パッケージ サイズ(4) |
---|---|---|---|
TLV9051-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.80mm |
DCK (SC70、5)(3) | 2.00mm × 2.10mm | ||
TLV9052-Q1 | デュアル | D (SOIC、8)(3) | 4.90mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
DGK (VSSOP、8)(3) | 3.00mm × 4.90mm | ||
TLV9054-Q1(2) | クワッド | D (SOIC、14)(3) | 8.65mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、14)(3) | 5.00mm × 6.40mm |