JAJSH58H April 2019 – June 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1
PRODMIX
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧 (VS = [V+] - [V-]) | 1.8 | 5.5 | V |
VI | 入力電圧 | (V-) - 0.1 | (V+) + 0.1 | V |
VO | 出力電圧 | V- | V+ | V |
VSHDN_IH | シャットダウン・ピンでの High レベル入力電圧 (アンプがイネーブル) | 1.1 | V+ | V |
VSHDN_IL | シャットダウン・ピンでの Low レベル入力電圧 (アンプがディセーブル) | V- | 0.2 | V |
TA | 仕様温度範囲 | -40 | 125 | ℃ |