この反転コンパレータ回路は、入力電圧 (VIN) をオペアンプの反転端子に印加します。2 つの抵抗 (R1 および R2) により電源電圧 (VCC) が分割され、式 5 で計算される中間電源スレッショルド電圧 (VTH) が生成されます。この回路を、図 10-3 に示します。VIN が VTH より低いとき、出力電圧は正の電源に遷移し、High レベルの出力電圧と等しくなります。VIN が VTH より高いとき、出力電圧は負の電源に遷移し、Low レベルの出力電圧 VTH と等しくなります。
式 5.