JAJSH58H April 2019 – June 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1
PRODMIX
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TLV9061-Q1 (シングル)、TLV9062-Q1 (デュアル)、TLV9064-Q1 (クワッド) は、レール・ツー・レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。これらのデバイスはコスト効率が優れており、低電圧での動作、小さな占有面積、高い容量性負荷の駆動が必要な車載用アプリケーションに適しています。TLV906x-Q1 の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、これより大きい容量性負荷も容易に安定化できます。低電圧 (1.8V~5.5V) で動作するように特に設計されたこれらのオペアンプの性能仕様は、OPAx316 および TLVx316 デバイスと類似しており、車載用認定版でない TLV906x と同一です。
部品番号(2) | チャネル数 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (3) |
---|---|---|---|
TLV9061-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.80mm |
DCK (SC70、5) | 2.00mm × 2.2mm | ||
TLV9061S-Q1 | シャットダウン機能付きシングル | DBV (SOT-23、6) | 2.90mm × 2.80mm |
TLV9062-Q1 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 4.90mm | ||
TLV9064-Q1 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.40mm |
Changes from Revision G (April 2023) to Revision H (June 2023)
Changes from Revision F (January 2023) to Revision G (April 2023)
Changes from Revision E (February 2021) to Revision F (January 2023)
Changes from Revision D (October 2020) to Revision E (February 2021)
Changes from Revision C (September 2020) to Revision D (October 2020)
Changes from Revision B (September 2020) to Revision C (September 2020)
Changes from Revision A (March 2020) to Revision B (September 2020)
Changes from Revision * (April 2019) to Revision A (March 2020)