JAJSFF1E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
TLV910x は 2.7V~16V (±1.35V~±8V) で動作が規定されており、多くの仕様は -40℃~125℃で適用されます。
20V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「Topic Link Label6.1」を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、Topic Link Label10 を参照してください。