JAJSFF1E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DBV | DCK と DRL | ||
+IN | 3 | 1 | I | 非反転入力 |
-IN | 4 | 3 | I | 反転入力 |
OUT | 1 | 4 | O | 出力 |
V+ | 5 | 5 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 2 | 2 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN+ | 3 | I | 非反転入力 |
IN- | 4 | I | 反転入力 |
OUT | 1 | O | 出力 |
SHDN | 5 | I | シャットダウン:Low = アンプがイネーブル、High = アンプがディセーブル。詳細については、Topic Link Label7.3.10 を参照してください。 |
V+ | 6 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 2 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN1- | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN2- | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 |
OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 |
V+ | 8 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 4 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | VSSOP | X2QFN | ||
IN1+ | 3 | 10 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN1- | 2 | 9 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN2+ | 7 | 4 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN2- | 8 | 5 | I | 反転入力、チャネル 2 |
OUT1 | 1 | 8 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 9 | 6 | O | 出力、チャネル 2 |
SHDN1 | 5 | 2 | I | シャットダウン、チャネル 1:Low = アンプがイネーブル、High = アンプがディセーブル。詳細については、Topic Link Label7.3.10 を参照してください。 |
SHDN2 | 6 | 3 | I | シャットダウン、チャネル 2:Low = アンプがイネーブル、High = アンプがディセーブル。詳細については、Topic Link Label7.3.10 を参照してください。 |
V+ | 10 | 7 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 4 | 1 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | SOIC と TSSOP | WQFN | X2QFN | ||
IN1+ | 3 | 1 | 2 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN1- | 2 | 16 | 1 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN2+ | 5 | 3 | 4 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN2- | 6 | 4 | 5 | I | 反転入力、チャネル 2 |
IN3+ | 10 | 10 | 9 | I | 非反転入力、チャネル 3 |
IN3- | 9 | 9 | 8 | I | 反転入力、チャネル 3 |
IN4+ | 12 | 12 | 11 | I | 非反転入力、チャネル 4 |
IN4- | 13 | 13 | 12 | I | 反転入力、チャネル 4 |
NC | — | 6、7 | — | — | 無接続 |
OUT1 | 1 | 15 | 14 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 7 | 5 | 6 | O | 出力、チャネル 2 |
OUT3 | 8 | 8 | 7 | O | 出力、チャネル 3 |
OUT4 | 14 | 14 | 13 | O | 出力、チャネル 4 |
V+ | 4 | 2 | 3 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 11 | 11 | 10 | — | 負 (最低) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1+ | 1 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN1- | 16 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN2+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN2- | 4 | I | 反転入力、チャネル 2 |
IN3+ | 10 | I | 非反転入力、チャネル 3 |
IN3- | 9 | I | 反転入力、チャネル 3 |
IN4+ | 12 | I | 非反転入力、チャネル 4 |
IN4- | 13 | I | 反転入力、チャネル 4 |
OUT1 | 15 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 5 | O | 出力、チャネル 2 |
OUT3 | 8 | O | 出力、チャネル 3 |
OUT4 | 14 | O | 出力、チャネル 4 |
SHDN12 | 6 | I | シャットダウン、チャネル 1 および 2:Low = アンプがイネーブル、High = アンプがディセーブル。詳細については、Topic Link Label7.3.10 を参照してください。 |
SHDN34 | 7 | I | シャットダウン、チャネル 3 および 4:Low = アンプがイネーブル、High = アンプがディセーブル。詳細については、Topic Link Label7.3.10 を参照してください。 |
V+ | 2 | — | 正 (最高) 電源 |
V- | 11 | — | 負 (最低) 電源 |