JAJSFF1E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
この非反転コンパレータ回路は、入力電圧 (VIN) をオペアンプの非反転端子に印加します。 2 つの抵抗 (R1 および R2) は、Equation1 に示すように、電源電圧 (V+) を分圧して、中電源スレッショルド電圧 (VTH) を生成します。この回路を、図 8-1 に示します。VIN が VTH より低い場合、出力電圧は負の電源に遷移し、Low レベルの出力電圧と等しくなります。VIN が VTH を超えると、出力電圧は正の電源に遷移し、High レベルの出力電圧と等しくなります。
この例では、抵抗 1 と 2 を 100kΩ に選択して基準スレッショルドを 7.5V に設定しています。ただし、Equation1 を使用して抵抗 1 と 2 を調整し、スレッショルドを変更することもできます。消費電力を低減するために抵抗 1 と抵抗 2 の値も選択されていますが、これらの値をさらに大きくして消費電力を低減するか、または小さくしてノイズ性能を向上させることができます。