JAJSFF1E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
TLV910x は 16V の真のレール・ツー・レール入力オペアンプで、入力同相範囲がどちらの電源レールよりも 100 mV 拡張されています。図 7-7 に示すように、相補型 N チャネルと P チャネルの差動入力ペアを並列接続することで、この広い範囲を実現しています。N チャネル・ペアは、正のレールに近い入力電圧、通常は (V+) - 1V から、正電源を 100mV 上回る電圧でアクティブになります。P チャネル・ペアは、負の電源電圧より 100mV 下から、ほぼ (V+) - 2V までの入力でアクティブになります。小さな遷移領域、通常は (V+) - 2V から (V+) - 1V において、両方の入力ペアがオンになります。この遷移領域は、プロセスの差異に応じて多少変化する可能性があります。また、この領域内では PSRR、CMRR、オフセット電圧、オフセット・ドリフト、ノイズ、THD の性能が、領域外で動作するときよりも低下する可能性があります。TLV910x ファミリで最高の性能を実現するため、可能な場合はこの遷移領域を避けてください。