JAJSFF1E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
TLV910x ファミリは、DC 精度と DC 性能が優れています。これらのデバイスは、最高 16V の電源レールで動作し、真のレール・ツー・レール入出力、オフセット電圧とオフセット電圧ドリフトの低さに加えて、1.1MHz の帯域幅と、高い出力駆動を実現しています。TLV910x は、これらの特長を持つ、高電圧産業用アプリケーション向けの、堅牢で高性能なオペアンプです。