このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TLV914x ファミリ (TLV9141、TLV9142、および TLV9144) は、高電圧 (18V) レール・ツー・レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、静止電流がチャネルあたり 7μA と低いため、低消費電力アプリケーションで優れた性能を実現します。
TLV914x ファミリは、低いオフセット電圧 (±265µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.2µV/℃、標準値)、40mA の短絡電流制限、140dB の高い PSRR、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 108dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。また、これらのデバイスは、2.7V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。これにより、TLV914x は高電圧産業用アプリケーション向けの柔軟で堅牢な高性能オペアンプになります。
さらに、これらのデバイスは、125kHz のゲイン帯域幅積を備え、3.4µVpeak-to-peak (0.1Hz~10Hz) という低い 1/f フリッカー ノイズを実現しています。このファミリは、30 度以上の位相マージンを維持しながら、最大 350nF の容量性負荷を直接駆動できるように設計されています。TLV914x オペアンプ ファミリは複数の業界標準パッケージで供給され、デバイスは -40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TLV9141 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm | ||
TLV9142 | デュアル | PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm | ||
TLV9144 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | ||
N (PDIP、14) | 19.3mm × 7.94mm |