JAJSI58E October   2019  – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154

PRODMIX  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 シングル・チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5 デュアル・チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6 クワッド・チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7 電気的特性
    8.     14
    9. 6.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  EMI 除去
      2. 7.3.2  過熱保護動作
      3. 7.3.3  容量性負荷および安定度
      4. 7.3.4  同相電圧範囲
      5. 7.3.5  位相反転の防止
      6. 7.3.6  電気的オーバーストレス
      7. 7.3.7  過負荷からの回復
      8. 7.3.8  代表的な仕様と分布
      9. 7.3.9  露出サーマル・パッド付きパッケージ
      10. 7.3.10 シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ローサイド電流測定
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイスのサポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 TINA-TI (無料のダウンロード・ソフトウェア)
        2. 11.1.1.2 TI Precision Designs
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

詳細な設計手順

図 8-1 の回路の伝達関数は、Equation1 に示すとおりです。

Equation1. GUID-55791B5C-190A-4DF4-B254-3CC786FBF411-low.gif

負荷電流 (ILOAD) により、シャント抵抗 (RSHUNT) の両端で電圧降下が発生します。負荷電流は 0A~1A に設定されます。最大負荷電流時にシャント電圧を 100mV 未満に維持するには、Equation2 を使用して最大シャント抵抗を定義します。

Equation2. GUID-C45013C6-1441-4BF9-AF6C-656A61F6F3B0-low.gif

Equation2 から、RSHUNT は 100mΩと計算されます。ILOAD と RSHUNT によって生成される電圧降下は、TLV9151 によって増幅され、0V~4.9V の出力電圧を生成します。TLV9151が必要な出力電圧を生成するために要求するゲインは、Equation3 で計算されます。

Equation3. GUID-DEB413BB-9F8B-46D5-947C-A6001295FF71-low.gif

Equation3 から、必要なゲインは 49V/V と計算されます。これは抵抗 RF と RG で設定します。TLV9151 のゲインを 49V/V に設定するための抵抗 RF と RG のサイズは、Equation4 で計算します。

Equation4. GUID-D7251FDF-DA40-4323-8F1C-8EDCDE56A220-low.gif

RF を 360kΩとすると、RG は 7.5kΩと計算されます。RF と RG は、標準の値の抵抗で 49:1 の比率を生み出せるよう、360kΩと 7.5kΩを選択します。49:1 の比率にできるなら、他の抵抗を使用してもかまいません。図 8-1 に示す回路で測定された伝達関数を、図 8-2 に示します。