JAJSI58E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX
TLV915x ファミリには、位相反転の保護機能が搭載されています。多くのオペアンプでは、入力がリニア同相範囲を超えて駆動されると、位相反転が発生します。この条件が最も多く発生するのは非反転回路で、入力が指定された同相電圧範囲を超えて駆動されると、出力は逆のレールに反転します。TLV915x はレール・ツー・レール入力のオペアンプなので、同相範囲はレールまで拡張できます。入力信号がレールを超えても位相反転は起きません。代わりに、出力は適切なレールに制限されます。この特性を、図 7-7 に示します。位相反転の詳細については、「相補型ペア入力段を持つオペアンプ」アプリケーション・ノートを参照してください。