JAJSI58E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX
TLV915x ファミリ (TLV9151、TLV9152、TLV9154) は、16V 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レールの出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、4.5MHz の帯域幅など、優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (20V/μs)、低ノイズ (10.5nV/√Hz) のなど、便利な特長を備えた TLV915x は、産業用アプリケーション向けの堅牢な低ノイズのオペアンプです。
TLV915x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV9151 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
TLV9152 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
X2QFN (10) | 1.50mm × 1.50mm | |
TLV9154 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
X2QFN (14) | 2.00mm × 2.00mm |