JAJSL07D November 2021 – March 2024 TLV9161 , TLV9162 , TLV9164
PRODUCTION DATA
TLV916x ファミリは、DC 精度と AC 性能が優れています。これらのデバイスは、最高 16V の電源レールで動作し、真のレール ツー レール入出力、低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトに加えて、11MHz の帯域幅と、高い出力駆動を実現しています。TLV916x は、これらの特長を持つ、16V 産業用アプリケーション向けの、堅牢で高性能なオペアンプです。