TLV916x は、2.7V~16V (±1.35V~±8V) で動作が規定されています。多くの仕様は -40℃~125℃、または特定の電源電圧とテスト条件で適用されます。
注意: 20V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」セクションを参照してください。
電源ピンの近くに 0.1µF のバイパス コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの誤差を低減できます。バイパス コンデンサの配置の詳細については、「レイアウト」セクションを参照してください。